Pomiar poziomu - Przetworniki ze sterowaniem nadążnym
Dokładny pomiar poziomu cieczy i gazów skroplonych w zbiornikach magazynowych.
Klasyczny pomiar poziomu materiałów sypkich w warunkach utrudnających stosowanie innych metod pomiaru.

 
Proservo
 

NMS5

NMS5
Zakres pomiarowy:
0...36 m (100m dostępny
na zamówienie)
Dokładność:
± 0,8 mm
Zatwierdzenie typu:
PTB, NMi
Temperatura otoczenia:
-20...60°C
-40...60°C
(dopuszczenie ATEX) 
Gęstość:  
0.5000 do 2.0000 g/cm3

 


Więcej informacji NMS5
Promonitor
 

NRF560

NRF560

Promonitor NRF560 jest panelem
operatorsko-odczytowym
przeznaczonym do współpracy
z inteligentnym przetwornikiem
poziomu Proservo NMS5.Może być
montowany przy podstawie zbiornika
lub w miejscu oddalonym od niego
o maks. 1200 m (lokalna komunikacja
HART). Promonitor zapewnia
wizualizację wartości mierzonych
poziomu i temperatury oraz statusu
pracy. Ponadto umożliwia przesyłanie
komend operacyjnych do Proservo
NMS5 z lokalizacji dogodnej dla
użytkownika (bez konieczności
wchodzenia na dach zbiornika)

 


Więcej informacji NRF560
Silopilot T
 

FMM20

Silopilot T

FMM20
Zakres pomiarowy: 
do 16 m (opcja 32 m) 
Temperatura:
-20...60°C
Ciśnienie:
0.8 ...1.1 bar / 11.6 ... 16.0 psi
Siła wyciągowa:
150 N
Wyjście:
4...20 mA
2 lub 4 przekaźniki

 


Więcej informacji FMM20
Silopilot M
 

FMM50

Silopilot M

FMM50
Zakres pomiarowy: 
do 70 m (opcja 90 m)
Temperatura:
-40...230°C
Ciśnienie:
0.8...3 bar / 11.6...43.5 psi
Siła wyciągowa:
500 N
Wyjście:
4...20 mA
2, 4 lub 6 przekaźników

 


Więcej informacji FMM50


 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj zakładkę