Applicator Sizing Flow

Oprogramowanie wspomagające projektowanie układów pomiarowych przepływu

Applicator Sizing Flow

Moduł narzędziowy Applicator Sizing Flow wspomaga projektowanie układów pomiarowych przepływu, uwzględniając ważne parametry aplikacji. Zapewnia obliczenia optymalnej średnicy, spadku ciśnienia i dokładności. Określany jest również częściowy kod zamówieniowy przepływomierza.

 

Po zdefiniowaniu medium pomiarowego, warunków procesowych oraz wartości odniesienia, oprogramowanie oblicza optymalną średnicę dla danej aplikacji. W przejrzysty sposób prezentowane są również obliczenia projektowe, takie jak spadek ciśnienia, dokładność i wartości przepływu.
 

Wybrane przyłącza technologiczne weryfikowane są z uwzględnieniem wymogów danej aplikacji i dyrektywy ciśnieniowej (PED). 
 

Podział oprogramowania na kilka zakładek zapewnia prostą i przejrzystą nawigację. Istnieje możliwość wprowadzenia wartości i/lub przeniesienia ich z wybranych pól w obrębie danej zakładki. Graficzne odwzorowanie aplikacji ułatwia projektowanie układu pomiarowego. Dostępne są następujące zakładki:
 - Projekt
 - Parametry mediów
 - Mieszaniny gazów
 - TriSize (wyświetlenie wielkości optymalnej i dwóch najbardziej do niej zbliżonychi) 
 - Wykresy
 - Kod zamówieniowy
 - Przelicznik jednostek
 - Konfiguracja jednostek
 - Baza danych właściwości korozyjnych (opcja)
 

Applicator Sizing Flow umożliwia dobór optymalnej konfiguracji każdego typu przepływomierza dostępnego
w ofercie Endress+Hauser. Baza danych udostępnia  parametry do 300 różnych mediów (ciecze, gazy, para). Ponadto Applicator umożliwia obliczanie wymaganych parametrów produktu, np. gęstości, lepkości, itd. Użytkownik posiada również możliwość definiowania cieczy i mieszanin gazów i ich zapisu w bazie danych.
 

Dostępny jest również opcjonalny moduł zawierający bazę danych właściwości korozyjnych, umożliwiający selekcję przepływomierzy z uwagi na klasę odporności na korozję, w zależności od aplikacji i medium procesowego.
 

Oprogramowanie Applicator oferuje możliwość wydruku wszystkich informacji i danych obliczonych podczas projektowania oraz możliwość kopiowania projektu danego punktu pomiarowego do modułu Applicator Project pozwalającego na tworzenie dokumentacji.
  

MyApplicator - optymalizacja ustawień użytkownika dla modułu Sizing Flow: użytkownik posiada możliwość definiowania i zapisu własnego profilu Applicator. Odpowiednia konfiguracja środowiska Applicator gwarantuje optymalne wykorzystanie aplikacji narzędziowej!
 

Sprawna wymiana danych z innymi modułami narzędziowymi Applicator, np. z Applicator Selection pozwala użytkownikowi wyszukiwać alternatywne, odpowiednie rozwiązania podczas projektowania instalacji procesowej.

 
 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj zakładkę