Pomiar poziomu - Metoda ultradźwiękowa
Bezkontaktowy, ekonomiczny pomiar poziomu cieczy i materiałów sypkich.
Pomiary przepływu objętościowego na kanałach otwartych i przelewach.
Sygnalizacja poziomu cieczy i materiałów sypkich.

 
Prosonic T
 
FMU230E
FMU230E
Zakres pomiarowy:
do 4 m
Temperatura:
-40...80°C
Ciśnienie (abs.):
0.7...3 bar
Wyjście sygnałowe:
4...20 mA

 


Więcej informacji FMU230E
FMU231E
FMU231E
Zakres pomiarowy:
do 7 m
Temperatura:
-40...80°C
Ciśnienie (abs.):
0.7...3 bar
Wyjście sygnałowe:
4...20 mA

 


Więcej informacji FMU231E
FTU230E
FTU230E
Zakres pomiarowy:
do 5 m
Temperatura:
-40...80°C
Ciśnienie (absolutne):
0.7...3 bar
Wyjście:
przekaźnikowe
bezpotencjałowe

 


Więcej informacji FTU230E
FTU231E
FTU231E
Zakres pomiarowy:
do 8 m
Temperatura:
-40...80°C
Ciśnienie (absolutne):
0.7...3 bar
Wyjście:
przekaźnikowe bezpotencjałowe 

 


Więcej informacji FTU231E
Prosonic M
 

FMU40

FMU40
Zakres pomiarowy:
do 5 m
Temperatura:
-40...80°C
Ciśnienie (abs.):
0.7...3 bar

 


Więcej informacji FMU40

FMU41

FMU41
Zakres pomiarowy:
do 8 m
Temperatura:
-40...80°C
Ciśnienie (abs.):
0.7...3 bar

 


Więcej informacji FMU41

FMU42

FMU42
Zakres pomiarowy:
do 10 m
Temperatura:
-40...80°C
Ciśnienie (abs.):
0.7...2.5 bar

 


Więcej informacji FMU42

FMU43

FMU43
Zakres pomiarowy:
do 15 m
Temperatura:
-40...80°C
Ciśnienie (abs.):
0.7...2.5 bar

 


Więcej informacji FMU43

FMU44

FMU44
Zakres pomiarowy:
do 20 m
Temperatura:
-40...95 °C
Ciśnienie (abs.):
0.7...4 bar

Więcej informacji FMU44
Prosonic S
 

FMU95 - Obudowa obiektowa lub szynowa DIN

FMU95
Temperatura otoczenia:
-40...60 °C
Stopień ochrony:
IP66 / NEMA 4x
Wersja:
5- lub 10-kanałowa

Więcej informacji FMU95

FMU90 - Obudowa obiektowa lub szynowa DIN

FMU90
Temperatura otoczenia:
-40...60 °C
Stopień ochrony:
IP66 / NEMA 4x
Wersja:
1- lub 2-kanałowa

Więcej informacji FMU90

FDU91

FDU91
Zakres pomiarowy:
do 10 m
Temperatura:
-40...80 °C
Ciśnienie (abs.):
0.7...4 bar

Więcej informacji FDU91

FDU91F

FDU91F
Zakres pomiarowy:
do 10 m
Temperatura:
-40...105 °C
Ciśnienie (abs.):
0.7...4 bar


Więcej informacji FDU91F

FDU92

FDU92
Zakres pomiarowy:
do 20 m
Temperatura:
-40...95 °C
Ciśnienie (abs.):
0.7...4 bar

Więcej informacji FDU92

FDU93

FDU93
Zakres pomiarowy:
do 25 m
Temperatura:
-40...95 °C
Ciśnienie (abs.):
0.7...3 bar

Więcej informacji FDU93
FDU95
FDU95
Zakres pomiarowy:
do 45 m
Temperatura:
-40...150°C
Ciśnienie (abs.):
0.7...4 bar

 


Więcej informacji FDU95

FDU96

FDU96
Zakres pomiarowy:
do 70 m
Temperatura:
-40...150 °C
Ciśnienie (abs.):
0.7...3 bar

Więcej informacji FDU96


 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj zakładkę