Armatury dla elektrod pH / redoks


 
Zastosowania higieniczne
 

Unifit CPA442

Wyjątkowa armatura do zastosowań higienicznych

CPA442
Przemysł spożywczy
i chemiczny, biotechnologie,
woda pitna
Zgodność z wymogami 3A
Czyszczenie i sterylizacja parą, konstrukcja zgodna z EHEDG
Materiał: stal kwasoodporna,
max. 140°C, 6 bar
Różnorodne przyłącza: kołnierzowe, TriClamp, Varivent, APV, dairy fitting
DN 50, Neumo BioControl

Więcej informacji CPA442

Probfit H CPA465

Armatura wysuwalna do pomiarów pH

w warunkach sterylnych

CPA465
Spełnia surowe wymogi sanitarne i higieniczne
Sterylizacja, kalibracja
i czyszczenie elektrod pH
bez przerywania procesu  
Różnorodne wersje montażowe
Dopuszczenie EHEDG,
atest 3-A

Więcej informacji CPA465

Cleanfit H CPA475

Sterylizowalna armatura z mechanizmem wysuwania

CPA475
Przemysł spożywczy
i farmaceutyczny
Czyszczenie i sterylizacja parą, konstrukcja zgodna z EHEDG
Materiał: stal kwasoodporna
Zgodność z wymogami 3A i FDA
Specjalna konstrukcja komory płuczącej typu "Z"

Więcej informacji CPA475
Instalacje technologiczne
 

Dipfit P CPA140

Armatura zanurzeniowa dla trudnych warunków przemysłowych

CPA140
Przemysł chemiczny, ścieki przemysłowe, energetyka
Maksymalnie 10 bar,
150°C, od 1 do 3 czujników
Mocowanie bagnetowe,
PVDF, SS316L, kołnierz
DN80, ANSI 3”
Certyfikat 3.1 EN 10204

Więcej informacji CPA140

Flowfit P CPA240

Armatura przepływowa dla trudnych warunków procesowych

CPA240
Uzdatnianie wody
Wytrzymałość: 10 bar, 150°C
Materiał: PVDF, stal kwasoodporna; kołnierz DN 25;
ANSI 1”, JIS 10K25A
Certyfikat 3.1 EN 10204

Więcej informacji CPA240

Unifit H CPA441

Armatura procesowa o wysokiej trwałości

CPA441
Duży zbiornik elektrolitu
Uzupełnianie elektrolitu
bez demontażu armatury
Różnorodne przyłącza technologiczne
Możliwość zainstalowania koszyka ochronnego
membrany elektrody

Więcej informacji CPA441

Cleanfit CPA471

Wyjątkowa kompaktowa armatura
z mechanizmem wysuwania

CPA471
Przemysłowe procesy technologiczne
Czyszczenie, kalibracja
i wymiana bez przerywania
procesu, max. 10 bar
Stal kwasoodporna
Przyłącze gwintowe lub kołnierzowe

Więcej informacji CPA471

Cleanfit CPA472D

Armatura wysuwalna dla trudnych
warunków procesowych

CPA472D
Przemysł chemiczny,
energetyka, instalacje
przemysłowe,  maks. 10 bar
Materiał: PVDF,  PVDF przewodzący elektrycznie,
PEEK, stal kwasoodporna,
Hastelloy C4, tytan
Kołnierzowe lub gwintowe
przyłącze procesowe

Więcej informacji CPA472D

Cleanfit CPA473

Armatura z metalowym zaworem kulowym

CPA473
Uzdatnianie wody przemysłowej,
idealna dla mediów
zawierających włókna
Czyszczenie, kalilbracja oraz
wymiana bez przerywania
procesu, maks. 6 bar
Stal kwasoodporna
Kołnierzowe lub gwintowe
przyłącze procesowe

Więcej informacji CPA473

Cleanfit CPA474

Armatura z tworzywa sztucznego
z zaworem kulowym

CPA474
Uzdatnianie wody, energetyka, przemysł chemiczny
Czyszczenie, kalibracja oraz
wymiana bez przerywania
procesu
Materiał: PVDF, PEEK lub PP
Kołnierz DN 50, ANSI

Więcej informacji CPA474

Cleanfit P CPA477

Armatura z dużym zaworem kulowym
dla najtrudniejszych warunków pomiarowych

CPA477
Zanieczyszczone media,
przemysł celulozowy,
papierniczy, energetyka
Łatwa wymiana czujnika
Stal kwasoodporna, max 6 bar
Kołnierzowe przyłącze procesowe DN 40, DIN/ANSI

Więcej informacji CPA477
Zastosowania w gospodarce wodno-ściekowej
 

Dipfit W CYA611

Armatura zanurzeniowa PVC

CYA611
Gospodarka wodno-ściekowa, kanały i zbiorniki otwarte
Ekonomiczna armatura dla jednego czujnika
Łatwy montaż, złącze PVC:
gwint G1 lub NPT 3/4"
Możliwe podłączenie natryskowego zestawu czyszczącego

Więcej informacji CYA611

Dipfit W CPA111

Klasyczna armatura dla wody i ścieków

CPA111
Uzdatnianie ścieków
przemysłowych i komunalnych
Od 1 do 3 elektrod (120 mm)
Zamknięcie bagnetowe,
PP, kołnierz
Max. 3 m; dodatkowy układ
do chemicznego czyszczenia elektrod Chemoclean

Więcej informacji CPA111

Flowfit W CPA250

Prosta armatura przepływowa

CPA250
Materiał: PP, maksymalnie
80°C i 6 bar, kołnierz DN 25,
gwint G 1”
Możliwość instalacji zbiornika elektrolitu CPY 7 lub układu
czyszczenia Chemoclean

Więcej informacji CPA250

Cleanfit W CPA450

Ręcznie wysuwana armatura dla najtrudniejszych warunków pomiarowych

CPA450
Oczyszczalnie ścieków, przemysł celulozowy, papierniczy, energetyka,
instalacje przemysłowe
Materiały: stal kwasoodporna,
Hastelloy C4, tytan
Maksymalnie 130°C, 4 bar
Kołnierzowe lub gwintowe przyłącze procesowe
Certyfikat 3.1 EN 10204

Więcej informacji CPA450

Cleanfit CPA472

Kompaktowa wysuwalna armatura

z tworzywa sztucznego

CPA472
Gospodarka wodno-ściekowa, oczyszczalnie ścieków
Czyszczenie, kalibracja oraz
wymiana bez przerywania
procesu
Materiały: PP, PVDF, max. 6 bar
Kołnierz DN 50/ANSI, zewnętrzny gwint, NPT

Więcej informacji CPA472


 
Drukuj tę stronę  |