Sygnalizacja poziomu - Bariera mikrofalowa

Bezkontaktowa sygnalizacja poziomu materiałów sypkich


 
Soliwave M
 

FQR50

FQR50

Nadajnik
(wbudowana antena stożkowa)

Zakres sygnalizacji:
8 m
20 m (opcja)
Temperatura pracy:
-20...+70°C
Obudowa:
IP66
aluminiowa
stalowa (316Ti)
Przyłącze procesowe:
gwint R 1 1/2" DIN 2999
gwint NPT 1 1/2" (ANSI)
adaptery kołnierzowe

Więcej informacji FQR50

FDR50

FDR50

Odbiornik

Zakres sygnalizacji:
8 m
20 m (opcja)
Temperatura pracy:
-20...+70°C
Obudowa:
IP66
aluminiowa
stalowa (316Ti)
Przyłącze procesowe:
gwint R 1 1/2" (DIN 2999)
gwint NPT 1 1/2" (ANSI)
adaptery kołnierzowe 

Więcej informacji FDR50
Moduły przełączające Nivotester
 

FTR325

FTR325
Montaż:
szynowy DIN
Zasilanie:
AC, 85..253V, 50/60Hz
DC, 20...60V
Pobór mocy:
maks. 1.75W
Temperatura pracy:
-20...+60°C
Liczba kanałów:
1

Więcej informacji FTR325


 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj zakładkę