Czujniki przewodności


Condumax W CLS12

CLS12
Elektrownie (pomiar kondensatów), woda kotłowa
Temperatura maksymalna 160°C
Maksymalne ciśnienie 40 bar
Praca w strefach zagrożonych wybuchem

Więcej informacji CLS12

Condumax W CLS13

CLS13
Elektrownie (pomiar kondensatów), woda kotłowa
Temperatura maksymalna 250°C
Maksymalne ciśnienie 40 bar
Praca w strefach zagrożonych wybuchem

Więcej informacji CLS13

Condumax W CLS15

CLS15
Pomiary w wodzie czystej i ultraczystej
Stała celi k=0,01 cm-1 i k=0,1 cm-1
Monitorowanie wymienników jonowych, odwrócona osmoza, produkcja układów półprzewodnikowych
Praca w strefach zagrożonych wybuchem

Więcej informacji CLS15

Condumax H CLS16

CLS16
Przemysł farmaceutyczny
Wykonania higieniczne
Stała celi  k=0,1 cm-1
Certyfikaty DFDA, EHEDG, 3-A

Więcej informacji CLS16

Condumax W CLS19

CLS19
Pomiary w wodzie czystej i ultraczystej
Stała celi  k=0,01 cm-1
i k=0,1 cm-1
Monitorowanie wymienników jonowych, odwrocona osmoza, produkcja ukladów półprzewodnikowych

Więcej informacji CLS19

Condumax W CLS21

CLS21
Woda pitna, oczyszczalnie ścieków
Stała celi k=1 cm-1
Zakres pomiarowy do 20mS/cm
Praca w strefach zagrożonych wybuchem

Więcej informacji CLS21

Indumax P CLS50

CLS50
Pomiar koncentracji kwasów i ługów, monitorowanie jakości produktów chemicznych w zbiornikach i rurociągach
Wysoka odporność chemiczna
Maksymalna temperatur 125°C
lub 180°C
Praca w strefach zagrożonych wybuchem 

Więcej informacji CLS50

Indumax H CLS54

CLS54
Przemysł spożywczy i farmaceutyczny
Wykonanie higienicze
Certyfikaty FDA, EHEDG, 3-A, USP <87> i <88> class VI
Praca w strefach zagrożonych wybuchem

Więcej informacji CLS54