Field Xpert SFX100

Ergonomiczna konfiguracja urządzeń spełniająca potrzeby i wymagania zastosowań przemysłowych


Opis produktu
Obszar zastosowania
Informacje do zamówienia przyrządu
 

Opis produktu

Field Xpert SFX100

Field Xpert jest kompaktowym, elastycznym i ergonomicznym ręcznym komunikatorem bazującym na przemysłowym komputerze PDA.

 

Dostawa Field Xpert obejmuje:

Komunikator Field Xpert
Oprogramowanie Device Xpert przeznaczone do konfiguracji i diagnostyki wszystkich zarejestrowanych urządzeń HART®
Modem HART®/Bluetooth™ do nawiązania połączenia z urządzeniem.

 

Field Xpert oferuje funkcje znakomicie redukujące czas, jaki musi być poświęcony na konfigurację i diagnostykę przyrządów. Współpracuje z modemem HART®/Bluetooth™ oraz sieciami WLAN.

 

Dzięki oprogramowaniu konfiguracyjnemu Device Xpert, Field Xpert staje się kompletnym, bardzo ergonomicznym, przemysłowym komunikatorem HART®.

 

Obszar zastosowania

Elastyczna architektura

 

System operacyjny Windows Mobile™ pozwala na instalację dodatkowego oprogramowania związanego z zarządzaniem aparaturą kontrolno pomiarową takiego, jak ułatwiające utrzymanie ruchu lub/oraz dokumentację punktu pomiarowego.

 

Pakiety oprogramowania Endress+Hauser serii Xpert bezproblemowo współpracują z komunikatorem Field Xpert. Jest to zatem bardzo wszechstronne rozwiązanie dla wszystkich aplikacji przemysłowych.

 

Informacje do zamówienia przyrządu

Termin dostawy:

Endress+Hauser określa typowy termin dostawy (od złożenia zamówienia do otrzymania produktu) w zależności od wariantu urządzenia.
Dział Realizacji Zamówień Endress+Hauser służy szczegółową informacją w tym zakresie.

 

Wysyłka:

Endress+Hauser wysyła zamówiony towar pod wskazany adres korzystając z usług logistycznych partnera strategicznego. Na żądanie, istnieje możliwość dostaw przyspieszonych lub ekspresowych.

 

Śledzenie przesyłki:

Każdy Klient Endress+Hauser otrzymuje numer referencyjny przesyłki z zamówionym towarem. Korzystając z niego, może śledzić w Internecie jej bieżącą pozycję na ścieżce kurierskiej.

 

Logistyka części zamiennych i eksploatacyjnych:

Realizacja dostaw części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych odbywa się w trybie przyspieszonym (skróconym). Na żądanie, istnieje możliwość dostaw ekspresowych.

 

 

Dane techniczne


Wyświetlacz

3.5" dotykowy, kolorowy wyświetlacz TFT
64k, QVGA, 240 x 20 pikseli
Praca w trybie portretowym i panoramicznym
Zabezpieczony panelem Makralon

Zasilanie

Akumulator litowo-jonowy

Wersja nie-Ex: 2880 mAh
Wersja Ex: 3600 mAh

Obudowa

Stopień ochrony IP 65 (immersion for brief periods)
Antystatyczna
Niekorodująca

Wymiary Dł x Sz x Gł

178 x 85 x 9 mm

Masa

Wersja nie-Ex: 550 gram
Wersja Ex: 700 gram

Zakresy temperatur

Przechowywanie: -10°C do +60°C
Ładowanie: 0°C do +45°C
Praca, wersja nie-Ex: -10°C do +60°C
Praca, wersja Ex: -10°C do +50°C

Wilgotność

Przechowywanie i praca: do 90% w.w.

 

Oprogramowanie konfiguracyjne dla Field Xpert

Device Xpert

Oprogramowanie konfiguracyjne Device Xpert w połączeniu z Field Xpert  tworzą kompletny komunikator HART® przeznaczony do zastosowań przemysłowych. Device Xpert został zaprojektowany do wspomagania procesu konfiguracji i diagnostyki urządzeń. Jest idealnym rozwiązaniem wspomagającym codzienną pracę służb utrzymania ruchu.

 

Dzięki obsłudze specjalnych funkcji urządzeń takich, jak krzywa obwiedni w urządzeniach Endress+Hauser przeznaczonych po pomiaru poziomu oraz automatycznej aktualizacji plików Device Descriptions (DD) poprzez internet lub WLAN, Device Xpert gwarantuje szybką i wygodną pracę,

 

Device Xpert współpracuje z Fieldgate FXA520 produkowanym przez Endress+Hauser, umożliwiając zdalną komunikację z urządzeniami HART® poprzez Ethernet. Komunikacja poprzez innye protokoły komunikacyjne jest w fazie projektowej.

 

Pobierz dokumentację uzupełniającą

Dokumentacja dostępna w języku angielskim:

 

Field Xpert SFX100

Field Xpert is a high performance device configurator

that meets the needs and requirements of the process industry.

Innovation Brochure

IN007S/04/en/10.07

 

HART®
Process automation with HART® technology
Competence Brochure
CP004S/04/en/02.05

 
W@M - Life Cycle Management

Supporting your business processes

Competence Brochure

CP001Z/00/en/06.07

 

 

Uruchomienie i konfiguracja

Wszystkie informacje dotyczące uruchomienia i konfiguracji przyrządu zawarte są w odpowiednim rozdziale instrukcji obsługi.

Należy przestrzegać informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi.

W przypadku problemów z uruchomieniem lub konfiguracją urządzenia prosimy o kontakt z naszym serwisem.

 
Akcesoria  / Części zamienne
   
Kod zamówieniowy Opis
71066847 

Zasilacz:

Ładowarka LGx10 dla Field Xpert

71066850

Zapasowy rysik (2 sztuki/opakowanie)

71066844

Interfejs komunikacyjny:
Protokół HART - Interfejs VIATOR Bluetooth

71066841 Zestaw do transmisji USB
71066838

Osłona skórzana dla Field Xpert

 


 

Komponenty automatyki

 

FieldCare - bazujący na technologii FDT system zarządzania aparaturą obiektową .

Pełne wsparcie cyklu instalacyjnego życia przyrządu

 

Więcej informacji...

Oprzyrządowanie

Fieldgates - z dowolnego mijsca na świecie umożliwiają zdalne monitorowanie, diagnostykę i konfigurację urządzeń HART® i Profibus® poprzez Ethernet TCP/IP, linię telefoniczną lub GSM.

 

Więcej informacji...