Sygnalizacja poziomu - Metoda przewodnościowa

Proste i ekonomiczne sygnalizatory poziomu cieczy przewodzących


 
Liquipoint T
 
FTW31
FTW31
Zakres pomiarowy:
100...4000 mm
Temperatura:
-40...100°C
Ciśnienie:
-1...10 bar
Przyłącze procesowe:
G 1½
Wyjście sygnałowe:
DC-PNP, przekaźnik,
NAMUR

 


Więcej informacji FTW31
FTW32
FTW32
Zakres pomiarowy:
250...15000 mm
Temperatura:
-40...100°C
Ciśnienie:
-1...10 bar
Przyłącze procesowe:
G 1½
Wyjście sygnałowe:
DC-PNP, przekaźnik,
NAMUR

 


Więcej informacji FTW32
Ochrona pomp przed suchobiegiem
 
FTW360
FTW360
Temperatura:
-20...100°C
Ciśnienie:
-1...10 bar
Przyłącze procesowe:
G 3"
Wyjście sygnałowe:
moduł przełączający
FTW325

 


Więcej informacji FTW360
Pozostałe sondy
 

11263

11263
Zakres sygnalizacji:
80...1000 mm
Temperatura pracy:
-20...+70 °C
Przyłącze procesowe:
G 1" A wg ISO228
Wyjście:
do modułu FTW325

Więcej informacji 11263

11375Z

11375Z
Zakres pomiarowy:
50...2000 mm
Temperatura:
-40...200°C
Ciśnienie:
-1...50 bar
Przyłącze procesowe:
1"
Wyjście sygnałowe:
moduł przełączający
FTW325

 


Więcej informacji 11375Z

11371

11371
Zakres pomiarowy:
50...2000 mm
Temperatura:
-10...100°C
Ciśnienie:
-1...10 bar
Przyłącze procesowe:
G 11
Wyjście sygnałowe:
moduł przełączający
FTW325

 


Więcej informacji 11371

11961Z

11961Z
Zakres pomiarowy:
100...2000 mm
Temperatura:
-200...250°C
Ciśnienie:
-1...160 bar
Przyłącze procesowe:
1" (G, NPT)
Wyjście sygnałowe:
moduł przełączający
FTW325

 


Więcej informacji 11961Z

11362Z

11362Z
Zakres pomiarowy:
100...4000 mm
Temperatura:
-50...150 °C
Ciśnienie:
-1...30 bar
Przyłącze procesowe:
G 11, kołnierze
Wyjście sygnałowe:
moduł przełączający
FTW325

 


Więcej informacji 11362Z

11363Z

11363Z
Zakres pomiarowy:
100...4000 mm
Temperatura:
-40...150°C
Ciśnienie:
-1...30 bar
Przyłącze procesowe:
G 11, kołnierze
Wyjście sygnałowe:
moduł przełączający
FTW325

 


Więcej informacji 11363Z
Moduły przełączające Nivotester
 

FTW325

FTW325
Montaż:
szynowy DIN
Temperatura pracy:
-20...+60°C
Liczba kanałów:
1 lub 2
Certyfikacja:
zabezpieczenie
przed przelaniem
WHG
Rodzaj obwodów elektrycznych:
iskrobezpieczne

Więcej informacji FTW325


 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj zakładkę