Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
±0.25 % o.r. ± 1 to 4 m/s (3.3 to 13 ft/s)
±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
±5 % o.r. -
Zakres pomiarowy
0.14 to 1.66 l/s (0.035 to 0.44 gal/s)
-
Zakres temperatury medium
Seal material EPDM: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F)
Seal material Silicone: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F)
Seal material Viton: 0 to +150 °C (+32 to +302 °F) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 16
-
Materiały w kontakcie z medium
Liner: PFA
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), Tantalum,
Platinum
Zastosowanie
Dosimag jest przeznaczony szczególnie do aplikacji w liniach dozowania i rozlewania cieczy przewodzących elektrycznie. Bezpośredni pomiar objętości. Polecany do zastosowań w ograniczonych przestrzeniach montażowych. Dosimag jest zalecanym przepływomierzem dla producentów skidów pomiarowych i wyposażenia technologicznego lini rozlewniczych.
Dwukierunkowa zasada pomiaru jest praktycznie niezależna od ciśnienia, gęstości, temperatury i lepkości
Do wymagających aplikacji w procesach dozowania i rozlewania produktów.
Właściwości urządzenia
Możliwość czyszczenia materiałów zwilżanych w procesie CIP, SIP.
Nominalna średnica: DN 4 do 25 (1/8 do 1")
Certyfikat materiałowy FDA
Modbus RS485
Zatwierdzenie przeniesienia rozliczenia (MID, NTEP)
Doskonałe i łatwe czyszczenie przetwornika
Korzyści
Proste i szybkie centrowanie czujnika przepływu - innowacyjna konstrukcja obudowy
Energooszczędny pomiar przepływu - nie wprowadza strat ciśnienia wskutek przewężenia przekroju czujnika przepływu
Oszczędność czasu podczas podłączenia elektrycznego - złącze wtykowe
Ultra-kompaktowa konstrukcja, zoptymalizowana pod kątem aplikacji
Spełnia wymagania higieniczne - obudowa ze stali k.o.
Filmy
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Dosimag Operating Instructions
Wersja angielska - 02/2017
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/02/201701/09/201513/08/201415/05/2006Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2017
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
BA00098DEN_1517.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Dosimag Karta katalogowa
Wersja polska - 09/2015
Przepływomierz elektromagnetyczny Maksymalna powtarzalność pomiaru w ultrakompaktowej obudowie o higienicznej konstrukcji
EN PL 01/02/201701/09/201513/08/201401/11/2005Język:
Polski
Wersja:
01/09/2015
Rozmiar pliku:
889.5 KB
Nazwa pliku:
TI00066DPL_1415.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Dosimag Karta katalogowa
Przepływomierz elektromagnetyczny
Maksymalna powtarzalność pomiaru w ultrakompaktowej obudowie o
higienicznej konstrukcjiEN PL 01/02/201701/09/201513/08/201401/11/2005Język:
Polski
Wersja:
01/09/2015
Rozmiar pliku:
889.5 KB
Nazwa pliku:
TI00066DPL_1415.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Dosimag Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/02/201701/09/201513/08/201415/05/2006Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2017
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
BA00098DEN_1517.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Dosimag Modbus RS485 Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/02/201701/09/201513/08/2014Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2017
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
BA01321DEN_0317.pdf
-
-
-
Parametryzacja urządzenia (GP)
Dosimag Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/09/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2015
Rozmiar pliku:
526.3 KB
Nazwa pliku:
GP01049DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametryzacja urządzenia (GP)
Dosimag Modbus RS485 Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/09/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2015
Rozmiar pliku:
701.6 KB
Nazwa pliku:
GP01048DEN_0115.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Dosimag Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/02/201701/07/201601/04/201601/09/201513/08/2014Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2017
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
KA01175DEN_0517.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Adapter RSE8, RSE5, RSE4 Installation Instructions
Proline Dosimass, Dosimag
EN PL 01/10/201814/04/2014Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2018
Rozmiar pliku:
297 KB
Nazwa pliku:
EA01104DA2_0218.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Exchanging electronics module and gasket Installation Instructions
Dosimag 5BH
EN PL 01/04/201901/01/2006Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2019
Rozmiar pliku:
275 KB
Nazwa pliku:
EA00041DA2_0219.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Dosimag ATEX: II3G Ex nA IIC T5 to T1 Gc IECEx: Zone 2 Ex nA IIC T5 to T1 Gc Safety Instructions
Documentation for hazardous areas
EN PL 01/02/201702/03/201601/09/201514/08/2014Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2017
Rozmiar pliku:
321.4 KB
Nazwa pliku:
XA01332DEN_0417.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Dosimag Custody transfer Special Documentation
Electromagnetic flowmeter
EN PL 14/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
14/12/2015
Rozmiar pliku:
171.3 KB
Nazwa pliku:
SD01514DEN_0115.pdf
-