Armatury dla czujników tlenu rozpuszczonego


Flowfit W COA250

Armatura przepływowa dla czujników 40mm

COA250
Uzdatnianie wody
Szeroki zakres przepływów
Adaptacja do instalacji procesowej z gwintem 3/4 cala
Możliwość dodania głowicy spryskującej dla atuomatycznego
czyszczenia

Więcej informacji COA250
COA451

Armatura z ręcznym wysuwaniem

elektrod 40mm

COA451
Wszystkie części wykonane
ze stali k.o. 316
Zawór kulowy umożliwający
demontaż elektrod
w warunkach procesowych
Wbudowana komora czyszcząca
Montaż w rurach i zbiornikach

Więcej informacji COA451

Cleanfit H CPA475

Sterylizowalna armatura z mechanizmem wysuwania

CPA475
Przemysł spożywczy
i farmaceutyczny
Czyszczenie i sterylizacja parą, konstrukcja zgodna z EHEDG
Materiał: stal kwasoodporna
Zgodność z wymogami 3A i FDA
Specjalna konstrukcja komory płuczącej typu "Z"

Więcej informacji CPA475

Dipfit W CYA611

Armatura zanurzeniowa PVC

CYA611
Gospodarka wodno-ściekowa, kanały i zbiorniki otwarte
Ekonomiczna armatura dla jednego czujnika
Łatwy montaż, złącze PVC:
gwint G1 lub NPT 3/4"
Możliwe podłączenie natryskowego zestawu czyszczącego

Więcej informacji CYA611

Unifit CPA442

Wyjątkowa armatura do zastosowań higienicznych

CPA442
Przemysł spożywczy
i chemiczny, biotechnologie,
woda pitna
Zgodność z wymogami 3A
Czyszczenie i sterylizacja parą, konstrukcja zgodna z EHEDG
Materiał: stal kwasoodporna,
max. 140°C, 6 bar
Różnorodne przyłącza: kołnierzowe, TriClamp, Varivent, APV, dairy fitting
DN 50, Neumo BioControl

Więcej informacji CPA442
CYH101
CYH101


 
Drukuj tę stronę  |