Czujniki mętności i zawartości ciał stałych


Turbimax W CUS31

CUS31
Pomiary wody pitnej i przemysłowej
Wersja zanurzeniowa lub
do zabudowy
Metoda oparta na pomiarze rozproszonego światła,
zgdna z ISO 7027 / DIN 27027
Zakres pomiarowy: 0…9999 NTU/FNU, 0…3000 ppm
Szafirowe, odporne na zarysowania okienka pomiarowe
Długoterminowa stabilność

Więcej informacji CUS31

Turbimax W CUS41

CUS41
Pomiary mętności i zawartości ciał stałych
Wersja zanurzeniowa lub
do zabudowy
Metoda oparta na pomiarze rozproszonego światła,
zgdna z ISO 7027 / DIN 27027
Zakres pomiarowy: 0…9999 NTU/FNU, 0…300 g/l SiO2
Szafirowe, odporne na
zarysowania okienka pomiarowe
Możliwość czyszczenia
za pomocą wbudowanej
wycieraczki

Więcej informacji CUS41

Turbimax W CUS65

CUS65
Pomiary mętności i zawartości ciał stałych
Wersja zanurzeniowa lub
do zabudowy
Optyczna czterostrumieniowa metoda pomiaru
Kompensacja błędów powodowanych zanieczyszczeniem czujnika
oraz starzeniem elementów optycznych
Pomiary w zakresie niskich, średnich i wysokich stężeń
Wytrzymała konstrukcja ze stali kwasoodpornej

Więcej informacji CUS65


 
Drukuj tę stronę  |