Innowacyjny system Memosens stanowi idealne rozwiązanie gwarantujące wysokie bezpieczeństwo i komfort obsługi w pomiarach analitycznych - nową jakość będącą przedmiotem długoletnich starań producentów i użytkowników.
System Memosens obejmuje:
inteligentne czujniki wykonane w cyfrowej technice Memosens
przetworniki Liquiline
bazę danych czujnków i narzędzia do zarządzania danymi
systemu Memocheck do weryfikacji punktów pomiarowych z czujnikami Memosens
Kompatybilny ze wszystkimi powszechnie stosowanymi standardami komunikacji obiektowej, system Memosens stanowi rozwiązanie otwarte na integrację ze wszystkimi systemami sterowania procesem i zarządzania aparaturą obiektową. Oferowana technika jest już obecnie sprawdzona w licznych aplikacjach przemysłowych: w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, biotechnologii, przemyśle spożywczym, gospodarce wodno-ściekowej, przemyśle celulozowo-papierniczym i energetyce.
Zalety systemu Memosens:
Trwałość użytkowa czujników wykonanych w technice Memosens do 40 % wyższa niż w przypadku standardowych czujników
Dłuższy okres pracy bez konieczności kalibracji z uwagi na wyższą trwałość użytkową
Wysoka dyspozycyjność punktu pomiarowego dzięki łatwej wymianie czujnika możliwej bez posiadania specjalnych kwalifikacji
Wysoka dokładność regulacji procesu z uwagi na możliwość dokładnej kalibracji w powtarzalnych warunkach laboratoryjnych
Możliwość prowadzenia obsługi prewencyjnej dzięki wbudowanej pamięci danych roboczych: efektywne zarządzanie punktem pomiarowym
Elektrody szklane
Orbisint CPS11D
Inteligentny czujnik Memosens
Idealny dla pomiarów w wodzie i ściekach oraz długotrwałego monitorowania wolnozmiennych procesów chemicznych
Łatwa w czyszczeniu diafragma teflonowa, wypełnienie części referencyjnej żelowe
Odporny na ekstremalne wartości pH (pH 0-14) i ciśnienie do 16 bar